เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vox® 20" oval drop-in vessel bathroom sink
Vox® 20" oval drop-in vessel bathroom sink
Vox® 20" oval drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 20" oval drop-in vessel bathroom sink

    Sleek and contemporary, the Vox Oval vessel-style sink features a simple oval silhouette in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    Features

    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
    • Overflow drain

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Drop-in or vessel

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-99183
    • Product familyBathroom Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vox®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)7.44
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)14.87
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • รหัส ETIMEC011839
    • ชื่อ ETIMCountersink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks