เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
    Kohler

    K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H

    See yourself in a better light. KOHLER® Verdera® lighted wall mirrors deliver optimally bright, even and shadowless bathroom lighting that is exceptionally close to natural light. Pivoting side panels let you direct light exactly where you need it, making daily grooming tasks easier than ever.

    FEATURES

    • Internal LED light guides provide optimally bright bathroom vanity lighting for grooming tasks.
    • Brightness at 2200 lumens ensures consistent lighting with no hot spots or dark spots. Produces 65 lumens per watt.
    • Approx. 3000 Kelvin light appearance delivers a neutral light ideal for overall bathroom aesthetics as well as tasks.
    • Minimum 90 CRI (color rendering index) lets you see yourself in the truest light for makeup application, grooming and skin care.
    • Integrated LED bulbs have an estimated life expectancy of 59,000 hours.
    • Compatible with wall-mount LED dimmers (not included), which allows you to control lighting from multiple locations in the room.
    • Pivoting side panels allow you to direct light for specific tasks.

    Material

    • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.

    Installation

    • Includes mounting hardware for surface installation.
    • Hang-and-secure mounting system for easier surface installation.
    • Recommend professional electrician installation.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-99573-TLC
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Verdera®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)33
    • กว้าง (นิ้ว)40
    • ความลึก (นิ้ว)2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)