เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-99650 Tresham® framed mirror
K-99650 Tresham® framed mirror
    Kohler

    K-99650 Tresham® framed mirror

    Reflecting classic American style, this wood-frame mirror complements the Shaker-inspired design of the Tresham vanity. Choose from an array of wood finishes to match your vanity.

    FEATURES

    • Coordinates with Tresham vanities.
    • Wood frame with durable moisture- and scratch-resistant finish.
    • Includes hardware for wall-mount installation.

    Material

    • Glass.
    • Solid woods and veneers.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-99650
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tresham®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)32
    • กว้าง (นิ้ว)23.5
    • ความลึก (นิ้ว)1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    เม็กซิโก
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)