เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-99664 Jacquard® Framed mirror
Kohler

K-99664 Jacquard® Framed mirror

4.3 จาก 5 ดาว4.3(7 รีวิว)

This wood-framed mirror reflects the transitional style of Jacquard vanities in the KOHLER® Tailored vanity collection. Choose from an array of wood finishes to match your Jacquard vanity.

FEATURES

  • Coordinates with Jacquard vanities for a matched ensemble.
  • Wood frame with catalyzed conversion varnish provides a durable moisture-resistant finish.
  • Includes hardware for wall-mount installation.

Material

  • Glass.
  • Solid woods and veneers.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-99664
  • Product familyFurniture
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Jacquard®.
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)34.5
  • กว้าง (นิ้ว)19.5
  • ความลึก (นิ้ว)0.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - กระจก
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
เม็กซิโก
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (5)