เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-99686 Damask® Knob
Kohler

K-99686 Damask® Knob

This drawer or cabinet knob reflects the traditional colonial American style of Damask vanities. Part of the KOHLER® Tailored vanity collection, this exclusive hardware design is the perfect finishing detail to your Damask bathroom vanity.

FEATURES

  • Available in Chrome, Brushed, and Black finishes.
  • Designed to complement the traditional style of Damask vanities.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-99686
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Damask
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1
  • กว้าง (นิ้ว)1
  • ความลึก (นิ้ว)1.12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware