เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-99699 DTV+™ on/off switch module
Kohler

K-99699 DTV+™ on/off switch module

KOHLER DTV+ switch modules give you the ability to integrate control of bathroom electrical devices with the DTV+ system, expanding the convenience and comfort of the DTV+ showering system. Modules allow for wireless control of multiple electrical devices such as bathroom lights, fans, and towel warmers. This on/off switch module retrofits to your existing light switches.

Features

  • The bridge and switch module system allows the user to control and operate most electrical devices from the DTV+ interface.
  • On/off switch module provides control of the electrical device and communcation to the DTV+ bridge module.
  • DTV+ system can control up to three switch modules utilizing the bridge module.
  • On/off switch modules must be located within 25ft of the bridge module for reliable operation.
  • Time delay allows users to select a predetermined delay for the lighting module after the system is turned off.
  • Example applications: Bathroom lighting, bathroom fans, switchable glass, towel warmers.

Material 

  • Premium material construction for durability and reliability.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-99699
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DTV+™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.93
  • กว้าง (นิ้ว)2
  • ความลึก (นิ้ว)0.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า
  • Uniclass 2015 CodeAc_85_65_26
  • Uniclass 2015 DescriptionElectrical switching
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitchboards