เผยแพร่สินค้าของคุณ
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    KOHLER Novita(R) Elongated bidet toilet seat with remote control

    Discover a cleaner clean with the Novita cleansing toilet seat. Individual front and rear nozzles offer you complete personalization, from water temperature to water pressure. Air bubbles cleanse and turbo setting options relax with a gentle massage.

    Features

    • Fits most elongated toilets
    • Stainless steel wand is automatically cleaned before and after each use
    • Separate front and rear nozzles for maximum comfort and personalization
    • Oscillating wash covers a wider area of cleansing
    • Turbo setting produces a massaging effect as water moves back and forth
    • Air-bubble wash offers a soft, gentle wash with effective cleansing
    • Auto/child cleansing setting is convenient for the elderly or children
    • Heated seat with adjustable temperature levels and warm-air dryer
    • LED lighting illuminates the bowl to serve as a nightlight
    • Soft-close seat and lid prevent slamming

    Technology

    • Backlit easy-touch remote control with LCD screen; can be wall-mounted
    • Two-stage energy-saving feature

    Installation

    • Requires dedicated electrical GFCI circuit (120V, 15A, 60Hz)

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-BH90
    • Product familyToilet Seats
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์KOHLER Novita(R)
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.11
    • กว้าง (นิ้ว)16.4
    • ความลึก (นิ้ว)21.48
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • รหัส ETIMEC011196
    • ชื่อ ETIMToilet seat
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats