เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
    Kohler

    K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

    With mirrored surfaces inside and outside, this 20-inch frameless medicine cabinet helps you put your best face forward. The mirror on the front door features a beveled edge for enhanced style. Inside, adjustable glass shelves easily accommodate your toiletries.


    FEATURES

    • Anodized aluminum construction with a durable rust-free and chip-free finish.
    • Two adjustable tempered-glass shelves.
    • Full-overlay mirrored door with beveled edges.
    • Mirrored interior.
    • Two-way adjustable hinges with 108-degree opening capability for easy cabinet access.
    • Can be installed with left- or right-hand swing.
    • Includes mounting hardware for surface or recessed installation.
    • Includes side mirror kit for surface mount installation.

    Material

    • Anodized aluminum.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-CB-CLC2026FS
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Medicine Cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)26
    • กว้าง (นิ้ว)20
    • ความลึก (นิ้ว)4.81
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่เก็บของ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
    • OmniClass Number23-25 53 11 13 11
    • OmniClass TitleMedicine Cabinets