เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-PLS15611-X4 Coralais® shower valve trim with lever handle and red/blue indexing, less showerhead, project pack
Kohler

K-PLS15611-X4 Coralais® shower valve trim with lever handle and red/blue indexing, less showerhead, project pack

Simple, understated design is the hallmark of Coralais faucets and accessories. This shower trim includes a showerarm with flange and a single lever handle with red/blue temperature indicators. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Project pack: Supplied 12 per case.
  • Includes face plate with handle, shower arm and flange.
  • Single handle controls both on/off activation and temperature settings.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • Face plate includes red and blue temperature indexing.
  • For use with any KOHLER showerhead (sold separately).
  • Complements the Coralais faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation (sold separately).

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-PLS15611-X4
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Coralais®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.5
  • กว้าง (นิ้ว)6.5
  • ความลึก (นิ้ว)4.37
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers