เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-R26125 Uniform™ robe hook
Kohler

K-R26125 Uniform™ robe hook

With clean, straight lines, Uniform accessories bring modern sophistication and minimalist design to your bathroom space while adding storage and functionality. Coordinate this robe hook with faucets and accessories in the Uniform collection.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Easy installation - no special tools required.
  • Coordinates with Uniform faucets and accessories.

Installation

  • Installation template included.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R26125
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Uniform™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3
  • กว้าง (นิ้ว)1.81
  • ความลึก (นิ้ว)1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHooks
  • OmniClass Number23-31 25 27
  • OmniClass TitleRobe Hooks