เผยแพร่สินค้าของคุณ
Desette® Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

Desette® Centerset bathroom sink faucet, 1.2 gpm

With its soft-angled curves and pronounced handle design, the Desette centerset bathroom sink faucet will bring a modern flair to your bathroom sink. The faucet has two lever handles for separate control of hot and cold water. The straightforward installation and premium materials will allow you to easily install a beautiful and durable faucet.

Features

  • Two lever handles offer separate control of hot and cold water
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • 1.2 gpm (4.5 lpm) maximum flow rate
  • Box includes: Assembled faucet, clicker drain

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • Spot Repel™ finish resists fingerprints, smudges, and water spots (Brushed Nickel and Matte Black finishes only)

Water Conservation & Rebates

  • This product can help a building earn Water Efficiency points in LEED® Green Building Rating System

Installation

  • For 4" (102 mm) centers
  • Centerset
  • Simplified faucet installation; mounting hardware requires no special tools

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R27212-4D
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desette®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.47
  • กว้าง (นิ้ว)6.13
  • ความลึก (นิ้ว)5.09
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets