เผยแพร่สินค้าของคุณ
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink

    The distinctive, modern design of the Decree top-mount/undermount sink lends a contemporary vibe to your kitchen. The spacious stainless steel single-bowl sink is ideal for soaking and washing large pans and features tightly-angled corners to maximize bowl space. SilentShield® sound-absorption system significantly reduces disposal and dishwashing noise.

    Features

    • 36" (914 mm) minimum base cabinet width
    • Single bowl
    • Two faucet holes
    • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
    • Tightly angled fabricated corners maximize bowl space
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance
    • Rear drain placement increases vanity cabinet storage space underneath sink
    • Box includes: Sink, sink rack, strainer, installation hardware

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel
    • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Top-mount or undermount

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kohler-K-R28204
    • Product familyKitchen Sink
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Decree®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)11.65
    • กว้าง (นิ้ว)33
    • ความลึก (นิ้ว)22
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • รหัส ETIMEC011315
    • ชื่อ ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks