เผยแพร่สินค้าของคุณ
Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm
Kohler

Raindet™ Single-function showerhead, 1.75 gpm

This water-saving Raindet single-function showerhead brings an elevated transitional design to your existing bathroom layout. The round sprayface and 1.75 gpm flow rate provides exceptional coverage, and the Raindet showerhead can even be tilted to become a rainhead for a more spa-like rainshower experience. At Kohler, we believe a shower should transform you.

Features

  • Single-function showerhead provides superior spray coverage
  • Easily adjust showerhead angle to act as a rainhead
  • MasterClean™ sprayface features an easy-to-clean surface that withstands mineral buildup and maximizes spray performance
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) flow rate.
  • Showerhead design coordinates with most bath decor

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Shower arm and flange sold separately
  • Wall-mount
  • 1/2" - 14 NPT connection
  • Required for installation: Sealant tape and adjustable wrench

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R29998-G
  • Product familyShowerhead
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Raindet™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.29
  • กว้าง (นิ้ว)7.95
  • ความลึก (นิ้ว)5.7
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • รหัส ETIMEG017640
  • ชื่อ ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers