เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet
Kohler

K-R76215-4D Rubicon® two-handle 4" centerset bathroom faucet

Drawing inspiration from Art Deco style, Rubicon blends clean lines with subtle curves for a versatile and contemporary design. Its streamlined look is easy to clean and complements a variety of modern bathrooms.

FEATURES

  • Two lever handles offer seperate control of hot and cold water.
  • KOHLER ScratchShield™ finish resists tarnishing and corrosion.
  • Ceramic disc valves exceed industry longevity standards, ensuring durable performance for life.

Material

  • Premium metal construction.

Installation

  • Simplified faucet assembly; mounting hardware requires no special tools.

Water Conservation & Rebates

  • 1.2 gpm (gallons per minute) flow rate.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Length 6-7/8", Height 5-3/8"Width 9-1/2"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-R76215-4D
  • Product familySink Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Rubicon®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม