เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-R99911-4D1 Georgeson® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm
Kohler

K-R99911-4D1 Georgeson® Widespread bathroom sink faucet, 1.2 gpm

Drawing inspiration from the celebrated art deco era, the Georgeson faucet offers chic, geometric detailing for a look that's both classic and eclectic. This water-saving widespread bathroom sink faucet is conveniently outfitted with easy-to-install and leak-free UltraGlide® valves. Pair it with a Georgeson bath/shower faucet for a coordinated look.

FEATURES

  • Two-handle widespread bathroom sink faucet for 8" - 16" centers.
  • UltraGlide® valves, featuring advanced ceramic disc technology, improve flow and temperature control, offering consistent lifetime performance.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards two times for a lifetime of durable performance.
  • Constructed with premium materials for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • Handles come pre-assembled on valves to simplify installation.
  • 1.2 gpm (gallons per minute) maximum flow rate.

Water Conservation & Rebates

  • WaterSense®-labeled 1.2-gpm faucets use at least 45 percent less water than standard 2.2-gpm faucets while still meeting strict performance guidelines.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Legth 6-1/2", Height 4-3/16"Width 21-5/8"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-R99911-4D1
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Georgeson®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.19
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)4.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures