เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ealing™ 9" assist bar
Kohler

Ealing™ 9" assist bar

Ealing's smooth surfaces and soft detailing satisfy the touch and bring warmth and character to your bathroom. The Ealing 9" assist bar has a sturdy design that gives this bar a secure grip and coordinates with other products in the Ealing collection. With KOHLER®, it’s easy to find the design solution that’s right for you.

Features

  • 9" (229 mm) bar
  • 7/8" (22 mm) bar diameter
  • Contemporary styling matches any decor
  • Provides 300 lbs of support
  • Coordinates with other products in the Ealing collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation template and tools included

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-REC29965
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ealing™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2
  • กว้าง (นิ้ว)9
  • ความลึก (นิ้ว)2.43
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEC011028
  • ชื่อ ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars