เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink
K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink
    Kohler

    K-RH8185-1 Kennon® 33" x 22" x 9-5/8" Neoroc® top-mount/undermount double-equal kitchen sink

    The Kennon double-bowl sink features an elegant, wave-like curve that complements any kitchen decor. The Kennon sink is made of KOHLER Neoroc®, a matte-finish composite material designed for extreme durability and unmatched beauty. Richly colored to complement any countertop, Neoroc resists scratches, stains, and fading and is highly heat- and impact-resistant.

    FEATURES

    • 36-inch minimum base cabinet width for under-mount or top-mount installation.
    • Double equal bowls.
    • 9-inch depth.
    • Includes 1 faucet hole on rear deck (3 more faucet holes available for knockout with ball-peen hammer & punch).
    • Includes cutout templates.

    Material

    • KOHLER Neoroc® composite is durable and built to withstand day-to-day cleaning tasks.
    • Matte finish offers rich, dimensional color.
    • Solid color throughout the sink.
    • Heat resistant up to 750 degrees F.
    • Scratch, stain, chip, and thermal-shock resistant.

    Installation

    • Top-mount or under-mount.

    ติดต่อกับ Kohler

    สเปคสินค้า
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 9-5/8"Width 22"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kohler-K-RH8185-1
    • Product familyKitchen Sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kennon®
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อ่างล้างจาน
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures