เผยแพร่สินค้าของคุณ
Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter
Kohler

Forté® Sculpted Deck-mount bath faucet trim with diverter

Forté faucets complement classic or contemporary bathrooms with their versatile design and effortless installation. This sleek bath faucet trim includes two ergonomic sculpted lever handles for easy operation. Pair this trim with high-flow ceramic disc valves with diverter for optimal performance.

Features

  • Two sculpted lever handles allow for both volume and temperature control
  • 7" (178 mm) spout with slip-fit connection and diverter knob
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with Forté® faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom
  • Trim only, requires valve to complete installation

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Deck- or bath-mount


ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-T10292-4
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Forté® Sculpted
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-09-10
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.73
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)7.24
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets