เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve
Kohler

K-T10594-4 Bancroft® Stacked valve trim with metal lever handles, requires valve

Complete your Bancroft shower with this stacked valve trim, which features a classic silhouette that reflects the Bancroft collection's traditional elegance. The stacked ergonomic lever handles offer easy use. Pair this trim with MasterShower® stacked thermostatic valves for precise water temperature and flow.


FEATURES

  • Includes faceplate with handles.
  • Top handle controls volume.
  • Bottom handle controls temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handles.
  • Complements the Bancroft® faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handles ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.


ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-T10594-4
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bancroft®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)8.19
  • กว้าง (นิ้ว)5.94
  • ความลึก (นิ้ว)3.81
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties