เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve
Kohler

K-T10941-4 Stillness® Valve trim with lever handles for stacked valve, requires valve

Complete your shower with this sleek Stillness valve trim, featuring a streamlined style ideal for modern bathrooms. This trim features easy-to-operate vertically stacked lever handles. Pair this trim with a MasterShower® stacked thermostatic valve for precise water temperature and flow.

FEATURES

  • Includes faceplate with handles.
  • Top handle controls volume.
  • Bottom handle controls temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handles.
  • Complements the Stillness® faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handles ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Length 3-1/2", Height 7-1/4"Width 7-1/4"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-T10941-4
  • Product familyHandle Trim
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stillness®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets