เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-T16241-4 Margaux® Valve trim with lever handle for volume control valve, requires valve
Kohler

K-T16241-4 Margaux® Valve trim with lever handle for volume control valve, requires valve

Redefine traditional styling with this lever-shaped Margaux bath handle. Featuring a strong modern design that commands attention, this ergonomic lever handle allows you to easily turn on and control the water pressure with a single twist. Pair this trim with a MasterShower® volume control valve for precise water flow.

FEATURES

  • Includes face plate with handle.
  • Single handle provides on/off activation and volume control.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • Complements the Margaux® faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.
  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-T16241-4
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Margaux®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.5
  • กว้าง (นิ้ว)4.5
  • ความลึก (นิ้ว)3.68
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties