เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-T77981-9 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Industrial design
Kohler

K-T77981-9 Components® Wall-mount bathroom sink faucet handle trim with Industrial design

Modern form meets modern function: the KOHLER® Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle.

FEATURES

  • Two Industrial handles allow for both volume and temperature control.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.
  • Dual control wall-mounted.
  • Two-handle bathroom faucet trim for wall-mount installations.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-T77981-9
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)2.73
  • กว้าง (นิ้ว)8
  • ความลึก (นิ้ว)1.73
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets