เผยแพร่สินค้าของคุณ
Components® MasterShower® transfer valve trim with Industrial handle
Kohler

Components® MasterShower® transfer valve trim with Industrial handle

Modern form meets modern function: the KOHLER Components collection is defined by controlled forms and stark precision in every line and angle. With Components, you design your custom bath by selecting your handle style and finish. This shower trim features an Industrial handle modeled after machine valves and factory pipe design. Pair this trim with a MasterShower® 2- or 3-way transfer or diverter valve to create a personalized shower experience.

Features

  • Single Industrial handle controls flow to outlets
  • Includes faceplate with ADA-compliant metal Industrial handle
  • Coordinates with Components faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount
  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in
  • Trim only; requires K-728-K or K-737-K diverter valve (sold seperately)

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-T78026-9
  • Product familyHandles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Components™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-12-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.94
  • กว้าง (นิ้ว)3.94
  • ความลึก (นิ้ว)4.44
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • รหัส ETIMEG017640
  • ชื่อ ETIMSanitary showers
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers