เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-T97022-4 Avid® Thermostatic valve trim with lever handle
Kohler

K-T97022-4 Avid® Thermostatic valve trim with lever handle

Avid™ is the quintessential expression of today’s modern aesthetic movement. The contrast between fluid blends and sharp lines exudes sophistication and refinement. Its subtle and sensual curves invite touch, while its precise geometry gives a sense of control and precision. Avid™ provides warmth and magnetism to any modern contemporary bathroom. True to its origins in design minimalism, Avid™ revives a pure way to connect with the eye and the hand.

FEATURES

  • Single handle controls both on/off activation and temperature settings.
  • ADA-compliant ergonomic handle.
  • Provides temperature regulation and automatic anti-scald protection.
  • Coordinates with other products in the Avid collection.
  • Requires K-2975-KS or K-2972-KS thermostatic valve (sold separately).

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Technology

  • Pressure-balancing diaphragm technology maintains outlet temperature within +/- 3 degrees Fahrenheit during water pressure fluctuations.

Installation

  • Patented K-joint installation technology ensures consistent trim appearance, regardless of variability in valve rough-in.
  • Bath- or deck-mount.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-T97022-4
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Avid®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.37
  • กว้าง (นิ้ว)6.37
  • ความลึก (นิ้ว)3.37
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties