เผยแพร่สินค้าของคุณ
Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

Margaux® Floor-mount bath filler trim with handshower

Blending traditional design with contemporary accents, Margaux faucets and accessories are an ideal complement to any modern bathroom. This bath filler embodies Margaux's minimalist style with its fluid silhouette - a beautiful pairing with freestanding baths.

Features

  • Single lever handle allows for both on/off activation and temperature setting
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • 7 gpm (gallons per minute) at 45 PSI
  • 1.75 gpm (6.6 lpm) flow rate for handshower
  • Includes Shift® handshower and 60" shower hose
  • Coordinates with other products in the Margaux collection
  • Requires K-97339 mounting-block (sold separately)

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability

Installation

  • Floor-mount
  • Compatibility with bathtub varies by application

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-T97331-4
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Margaux®.
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)38.63
  • กว้าง (นิ้ว)4.33
  • ความลึก (นิ้ว)9.31
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • รหัส ETIMEG015610
  • ชื่อ ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets