เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T97344-4 Stillness® floor-mount bath filler trim with handshower

4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)

Designed for freestanding baths, the Stillness bath filler trim brings a subtle, minimalist look to modern bathrooms. This filler features a tall arching spout for a clean, striking style. A lever handle provides easy control over water temperature, and an attached handshower offers added convenience for bathing.

FEATURES

  • Single-lever handle allows for both on/off activation and temperature setting
  • Includes Shift handshower and 60" hose.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • 8 gpm maximum flow rate at 45 psi
  • 8-1/2" spout reach
  • 33-3/4" max. spout height
  • Coordinates with Stillness faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.

Material

  • Premium Metal Construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Floor-mount
  • Compatability with tub varies by application

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions

    Length 8-1/2", Height 39-3/8"Width 7-15/16"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.kohler-K-T97344-4
  • Product familyBathtub Faucets Fillers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stillness®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-05-06
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม