เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-TLS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp® shower trim set with lever handle, less showerhead
Kohler

K-TLS13134-4B Pinstripe® Rite-Temp® shower trim set with lever handle, less showerhead

True to the classic, elegant style of 1930s Art Deco, Pinstripe faucets embody relaxed luxury with etched symmetrical lines. This shower trim with lever handle creates a strong design statement in traditional to contemporary bathrooms. Pair this trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

FEATURES

  • Includes face plate with handle, shower arm and flange.
  • Single handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Supplied with ADA compliant metal lever handle.
  • For use with any Kohler showerhead (not supplied).
  • Complements the Pinstripe faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-TLS13134-4B
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pinstripe®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่1983-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.94
  • กว้าง (นิ้ว)6.68
  • ความลึก (นิ้ว)9.62
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers