เผยแพร่สินค้าของคุณ
K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included
Kohler

K-TS22026-4 Tempered® Rite-Temp(R) bath and shower trim set, valve not included

The design of the Tempered bathroom faucet collection balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any decor. Pair this bath and shower trim with a Rite-Temp pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

Features

  • Includes face plate with handle, shower arm with flange, showerhead, and bath spout.
  • Single handle controls both on/off activation and temperature setting.
  • Lever handle.
  • Includes single function 1.75 gal/min (6.8 l/min) showerhead.
  • Includes diverter bath spout with slip fit connection.
  • Complements the Tempered™ faucet and accessory collections.

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing, exceeding industry durability standards.

Installation

  • Trim set requires valve to complete installation.

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-TS22026-4
  • Product familyShowers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tempered™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.37
  • กว้าง (นิ้ว)6.25
  • ความลึก (นิ้ว)6.81
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_75
  • Uniclass 2015 DescriptionShower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers