เผยแพร่สินค้าของคุณ
Parallel® Rite-Temp® shower valve trim
Kohler

Parallel® Rite-Temp® shower valve trim

The Parallel collection is the epitome of understated chic — by combining circular shapes within the square design, the balanced versatility of this collection allows it to blend in or stand out depending on your surrounding décor.

Features

  • Pressure-balancing diaphragm technology maintains outlet temperature within +/-3°F during water pressure fluctuations
  • Antiscald protection
  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • Coordinates with other products in the Parallel collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Trim only; requires valve to complete installation (sold separately)

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-TS23501-4
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Parallel®
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-07-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.25
  • กว้าง (นิ้ว)6.25
  • ความลึก (นิ้ว)3.94
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEG017910
  • ชื่อ ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties