เผยแพร่สินค้าของคุณ
Riff® Rite-Temp® valve trim
Kohler

Riff® Rite-Temp® valve trim

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. High design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic. Pair this trim with a Rite-Temp® pressure-balancing valve, which maintains your desired water temperature during pressure fluctuations.

Features

  • A single handle controls both on/off activation and temperature setting
  • ADA-compliant ergonomic handle
  • Coordinates with other products in the Riff collection

Material

  • Premium material construction with metal handle ensures reliability and durability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Requires a valve or valve combination: Rite-Temp® K-304 valve series, K-8304 valve and cartridge kit series, K-8300 series valve body rough-in with K-8305 series cartridges, or K-2971-KS 3/4" pressure-balancing valve (sold separately)
  • Wall-mount

ติดต่อกับ Kohler

สเปคสินค้า

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Kohler-K-TS23952-4
  • Product familyAccessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Riff™
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.47
  • กว้าง (นิ้ว)6.47
  • ความลึก (นิ้ว)4.16
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
  • รหัส ETIMEG017910
  • ชื่อ ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties