เผยแพร่สินค้าของคุณ
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
    Koo International

    Caiman Armchair

    Like a Cayman's armour, it dresses with hard skin on the outside and is soft and fluffy on the inside. The fold in the arms allows the backrest to bend slightly backwards, returning to its position when we get up.
    สเปคสินค้า
    • Pivotal Or Fix Metal Base White Epoxy, Anthracite Or Chocolate Finish, Plywood Board Structure With Synthhetic Rubber Couplings, 35 Kg Polyurethane Coating And Polyester Fibre.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CAI00
    • Product familyUpholstered furniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • วันที่เผยเเพร่2021-02-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (420)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (28)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (244)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (80)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (137)