เผยแพร่สินค้าของคุณ
Gaius Original basin
Väinö Korpinen Oy

Gaius Original basin

Available as Right handed: product code 6202, and Left handed: product code 6203. The basin’s direction is defi ned according to the tapered end. The basic principle of Gaius Original concept is the most efficient use of space and the independent use. Basin worktops, storage cabinet and support rails form a complete unit, in which mutual positioning and distances of parts have been carefully designed. Support rails colors and effi cient lighting of the space will increase safety in the bathroom. However the Gaius Original also facilitates the use of accessories (eg wheelchair, rollator) in the bathroom. The basins are also available with edge stripes facilitating visualization (red, yellow or grey).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6262P
  • Product familyGaius Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Basin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-06-03
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)700
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast marble
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
  • ผลิตโดยฟินแลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)230
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (25)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (83)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (135)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (53)