เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet

    • COMMERCIAL STYLE FAUCET: A professional look with the convenience of a smooth-retract sprayer hose with extended 14” range.
    • DUAL-FUNTION SPRAYHEAD: Choose from aerated stream and powerful spray to cover everything from rinsing to scrubbing.
    • HIGH ARC SPOUT: Swivels 360° for a broad range of motion in and around the sink.
    • SINGLE HANDLE DESIGN: Operates with forward rotation, allowing for installation in tighter spaces with minimal backsplash clearance.
    • BUILT TO LAST: Heavy-duty lead-free all-metal construction and a top-quality ceramic cartridge provide a lifetime of reliable drip free use.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Technical Details

      Part Number: KPF-2631CH
      Item Weight: 5.9 pounds
      Product Dimensions: 11 x 4.2 x 21.8 inches
      Size: 21.75 inch
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.75 GPM
      Number Of Holes: 1
      Handle/Lever Placement: Right
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Water lines, Mounting Hardware, Deck Plate

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kraus-KPF-2631CH-Oletto-Kitchen-Faucet
    • Product familyFaucet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kitchen
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา