เผยแพร่สินค้าของคุณ
aplis in-line 40
aplis in-line 40
aplis in-line 40
    kreon - purity in light

    aplis in-line 40

    kreon aplis in-line 40 constitutes a series of trimless recessed downlights, characterized by their circular form. These downlights feature a 40mm opening. kreon aplis in-line 40 directs attention to the light source itself. Particularly suitable for confined spaces, kreon aplis in-line 40 is available as a downlight, directional, or wallwash luminaire. This range offers standard louvers with a variety of finishes, including the classic black and white options, as well as more distinctive choices like gun black and red satin copper. In addition to the usual oblique louvers, an alternative dropped louvre can be selected in either black or white.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_aplis_inline_40
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed downlight luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา