เผยแพร่สินค้าของคุณ
ato 80 twin
ato 80 twin
ato 80 twin
ato 80 twin
ato 80 twin
ato 80 twin
ato 80 twin
    kreon - purity in light

    ato 80 twin

    kreon ato is an indoor range of highly performant recessed lighting tools for focused light. kreon ato twin has two lampheads in two possible beam angles, flood (32°) and wide flood (55°) than can be tilted independently.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_ato_80_twin
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed downlight luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)96
    • กว้าง (มิลลิเมตร)95
    • ความลึก (มิลลิเมตร)95
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)