เผยแพร่สินค้าของคุณ
down 120
down 120
down 120
    kreon - purity in light

    down 120

    kreon down 120 is a range of square shaped recessed downlights with an aperture of 120mm. kreon down 120 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon down 120 is equipped with a filter holder so that optional filters can be added. The 120 range is is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications where higher lumen packages are required.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_down_120
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed downlight luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)