เผยแพร่สินค้าของคุณ
down 40
down 40
down 40
    kreon - purity in light

    down 40

    kreon down 40 is a range of square shaped recessed downlights with an aperture of 40mm. The discreet kreon down 40 places the focus on the light itself. kreon down 40 is perfect for use in compact spaces. kreon down 40 is available as a downlight, directional or wallwash luminaire.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_down_40
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed downlight luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-07-09
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)