เผยแพร่สินค้าของคุณ
down in-line 165
down in-line 165
    kreon - purity in light

    down in-line 165

    kreon down in-line directional is a fully recessed spotlight with a built-in snoot that serves two purposes. Firstly it absorbs stray flux, so aiding beam control, and secondly it provides an integrated mounting ring for the fixation of additional optical lenses for increased optimisation. kreon down in-line directional has a rotational adjustment of 360º and an angular adjustment of 30º, which when com-bined with the choice of spot, flood and wide flood TIR reflector, provides a truly versatile accent lighting tool. kreon down in-line wallwasher provides near perfect uniformity on vertical surfaces. This is made possible by the unique optical design that is capable of reflecting light to the very top of adjacent walls through a full 180º beam angle, whilst still maintaining an effective downlight component.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_down_inline_165
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์recessed downlight luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (25)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)