เผยแพร่สินค้าของคุณ
CU table
CU table
CU table
CU table
CU table
    Kristalia

    CU table

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(8 รีวิว)
    Designer Monica Graffeo CU is a versatile and functional piece of household furniture to use anywhere: next to a sofa as a coffee table, as a seat or bench, or even in the bedroom as a bedside table. With a trendy yet classic and modern design, featuring tapered wedge legs flowing from a seamless surface, CU can be used as a table or as a seat. CU can be used in a variety of rooms indoors. This modern bench is crafted from molded polyurethane, a very durable material that is easy to clean and incredibly hard wearing. CU is available in two sizes and three colours so you can mix and match the different styles of CU to suit your home.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.cu_table
    • Product familyDesign tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Modern bench
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolyurethane
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ