เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mobius
Mobius
Mobius
Mobius
    Kristalia

    Mobius

    3.0 จาก 5 ดาว3.0(10 รีวิว)
    Designer LucidiPevere This wonderfully minimalist coffee table combines mathematical elegance and aesthetic beauty. The Mobius is formed from one sheet of metal, following the principles of the Mobius Strip in mathematics. This gives it a unique appearance, as well as added strength and stability. Made from sheet metal, the Mobius comes with or without a glass surface, which can be supplied in either transparent or smoked varieties. Ideal for modernist living rooms, the Mobius adds a futuristic, beautiful touch to professional and home environments.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mobius
    • Product familyDesign tables
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Metal coffee table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-01-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)215
    • กว้าง (มิลลิเมตร)900
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะ