เผยแพร่สินค้าของคุณ
High Pressure Laminate Bonded Particle Board
Kronospan

High Pressure Laminate Bonded Particle Board

Invisible Touch HPL Bonded boards are composite materials made from raw particleboard type P2 according to EN 16516 and Invisible Touch HPL coated on one side.

The innovative anti-fingerprint surface "AF - Authentic Fine" is characterized by a velvety texture with a luxurious soft-touch tactile effect.

The boards are well suited for horizontal use. The bond is secured by hot melt Polyurethane adhesive technology.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.high-pressure-laminate-bonded-particle-board
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักParticleboard
  • วัสดุรองHPL laminate
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ