เผยแพร่สินค้าของคุณ
High Pressure Laminate Standard
High Pressure Laminate Standard
    Kronospan

    High Pressure Laminate Standard

    High Pressure Laminate (HPL) is the perfect material for surfaces that require enhanced durability and impact resistance. Produced by pressing multiple core layers and a decorative resin-impregnated paper, it is hardwearing, durable and hygienic. HPL Standard is suitable for covering vertical surfaces such as doors and wall panels, as well as horizontal surfaces like home and retail countertops. The HPL range is harmonised with our melamine-faced boards and gloss products and can be bonded to different wood-based substrates, offering countless design and application options for a wide variety of interiors.

    สเปคสินค้า
    • Standard

      EN 438-3

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.high-pressure-laminate-standard
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHPL laminate
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ