เผยแพร่สินค้าของคุณ
Worktops Round Edge
Worktops Round Edge
Worktops Round Edge
Worktops Round Edge
    Kronospan

    Worktops Round Edge

    Our Round Edge Worktops are based on raw particleboard covered with a decorative HPL laminate and strengthened on the front with a special HDF strip, making them ideal for counters in kitchens, offices, and shops. A special silicone strip is placed underneath the profiled edge along the entire worktop length, forming a drip barrier and keeping out water. They can be supplied with a slightly rounded 3.3 mm radius U-shape profile and are also available with a double-sided U-shape profile, ideal for breakfast bars and centerpiece kitchen islands.


    สเปคสินค้า
    • Sizes

      U Profile: 4100 x 635mm ; 4100 x 1200 mm

      U-U Profile: 4100 x 900 mm

      Standard

      EN 312; EN 438-4

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - Stain resistant
      - Easy to clean
      - Hygienic
      - Heat resistant

      Application

      - Kitchen tops


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.worktops-round-edge
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักParticleboard
    • วัสดุรองHPL laminate
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ