เผยแพร่สินค้าของคุณ
Worktops Slim Line
Worktops Slim Line
Worktops Slim Line
Worktops Slim Line
    Kronospan

    Worktops Slim Line

    A special selection of 12 mm compact boards with a monochrome core, Slim Line worktops are ideal for upmarket furniture and interior design. They have improved resistance to abrasion and moisture, function well and look good. Slim Line worktops are for horizontal use with specially selected designs that add style to any application. They don’t need additional edging or surface finish processing, so they’re perfect for bespoke kitchen, office or work surfaces.

    สเปคสินค้า
    • Standard

      EN 438-4

      Features

      - Stain resistant

      - Easy to clean

      - Hygienic

      - Heat resistant

      - Water resistant

      - Impact resistant

      Application

      - Interior tops

      - Kitchen tops

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.worktops-slim-line
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2026-07-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)4100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักHPL laminate
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - แผ่นวัสดุ