เผยแพร่สินค้าของคุณ
KS-QUADRO 20-2,0-DM
KS-Quadro
Archived

KS-QUADRO 20-2,0-DM

A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.
สเปคสินค้า
  • compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ks_quadro_20_2-0_dm
  • Product familycalcium silicate
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KS-Quadro / CS (calcium silicate)
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCalcium silicate
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameBricks
  • UNSPSC code301316
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 73 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCalcium Silicate Manufactured Stone Masonry
  • OmniClass Number23-13 35 21 13
  • OmniClass TitleMasonry Structural Walls
  • CSI UniFormat II CodeC1010
  • CSI UniFormat II TitlePartitions