เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-
    Kvänum

    Sink unit with extra tall drawer and one stainless steel shelf, Kitchen base unit, DS0-

    Handle free kitchen cabinet with extra tall drawer and one stainless steel shelf
    สเปคสินค้า
    • Available in 400, 450, 600, 800, 900 mm width and 580 mm depth
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.base-unit-DS0
    • Product familyH10-Art
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base unit
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
    • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
    • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (22)
    3.1 จาก 5 ดาว 3.1 (8)