เผยแพร่สินค้าของคุณ
Base unit with one inside drawer, one tall inside drawer and one tall drawer, GL8-
Kvänum

Base unit with one inside drawer, one tall inside drawer and one tall drawer, GL8-

Handle free kitchen cabinet with one inside drawer, one tall inside drawer and one tall drawer
สเปคสินค้า
  • Inside drawers made of solid oak Available in 300, 400, 450, 500, 600 mm width and 400, 500, 580 mm depth
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.base-unit-GL8
  • Product familyH10-Art
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework