เผยแพร่สินค้าของคุณ
Base unit for integrated microwave oven, one tall drawer, GLM-
Kvänum

Base unit for integrated microwave oven, one tall drawer, GLM-

Handle free kitchen cabinet for integrated microwave oven, one tall drawer
สเปคสินค้า
  • Inside drawer made of solid oak Available in 600 mm width and 580 mm depth
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.base-unit-GLM
  • Product familyH10-Art
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework