เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cabinet with 2 extra tall drawers, M-GL11
Kvänum

Cabinet with 2 extra tall drawers, M-GL11

Kitchen cabinet with 2 extra tall drawers
สเปคสินค้า
  • Inside drawer made of solid oak Available in 490, 640, 940 mm width and 400, 625 mm depth
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Module-base-unit-GL11
  • Product familyModule
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework