เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer, 1 drawer, M-GLF11-94
Kvänum

Cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer, 1 drawer, M-GLF11-94

Kitchen cabinet for induction hobs with integrated extractor, 1 extra tall drawer
สเปคสินค้า
  • Inside drawer made of solid oak Available in 940 mm width and 625 mm depth
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Module-base-unit-GLF11-94
  • Product familyModule
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Base unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-10
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ตู้ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_60_65_94_45
  • Uniclass 2015 DescriptionKitchen canopies
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework